Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.
- Artigo não.:
- DK 5301571
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- Porta: RAL 7035
Fecho Comfort VX: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
3 dobradiças de 130° embutidas
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13,4 kg
- Peso bruto
- 14,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- VX IT Porta chapa perfurada c/800x2000
- Documentação
- Info sheet