Porta em chapa de aço Para DK-TS

Artigo não.: DK 7824207

Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E.

Artigo não.:
DK 7824207
Descrição do produto
Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E, podendo ser substituído pelo fecho Comfort.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
34,485 kg
Peso bruto
36,3 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177233683
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
DK PORTA CHAPA 800x2000 RAL7035