Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
- Artigo não.:
- VX 8618020
- Descrição do produto
- Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
- Material
- Quadro: perfil em alumínio extrudado
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm - Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- Quadro: RAL 7035
Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Porta transparente
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Dobradiças de 180° (4 unidades) - Código IK
- IK08
- Nota
- No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho para o quadro 8618.110
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13,5 kg
- Peso bruto
- 14,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- Porta transparente VX, para LxA: 600 x 2000 mm
- Documentação
- Manual de instruções