Quando forem instaladas duas portas com 400 mm de largura cada, em vez de uma única porta com 800 mm de largura, para manter, por exemplo, as normas relativas a saídas de emergência. Montagem também possível no lugar de um painel traseiro com 800 mm de largura.
- Artigo não.:
- VX 8618120
- Descrição do produto
- Quando forem instaladas duas portas com 400 mm de largura cada, em vez de uma única porta com 800 mm de largura, para manter, por exemplo, as normas relativas a saídas de emergência. Montagem também possível no lugar de um painel traseiro com 800 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 portas com quadro de reforço
Dobradiças de 130°
Peças de fecho - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 37,32 kg
- Peso bruto
- 38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- Porta com fecho e porta secundária VX, para LxA: 800 x 2000 mm
- Documentação
- Info sheet