- Artigo não.:
- TS 8801830
- Descrição do produto
- Como régua de vedação entre: painéis de acabamento, portas parciais e acabamento com dobradiça no lado de cima.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: = 800 mm - Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 3,785 kg
- Peso bruto
- 3,984 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177232518
- ECLASS 8.0
- 27189261