Para mouse e teclado com uma largura máx. de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.
- Artigo não.:
- TS 8801715
- Descrição do produto
- Para mouse e teclado com uma largura máxima de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Gaveta
Tampa
Régua de divisão
Material de fixação - Indicação de montagem
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A, pelos puxadores em plástico do modelo B ou pelos puxadores do modelo B.
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 16,057 kg
- Peso bruto
- 16,902 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- GAVETA TS LARGURA 600 7035
- Documentação
- Info sheet