- Artigo não.:
- SV 9672328
- Descrição do produto
- Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Height front panel top
- 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,548 kg
- Peso bruto
- 4,748 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177697386
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
-
SV COBERT.ACAB.FRONT.SUPER.IP54 800X300