Trava de fecho de barra segundo a CNOMO

Artigo não.: TS 8611210

A trava impede que as barras de travamento sejam movimentadas quando a porta está aberta.

Artigo não.:
TS 8611210
Descrição do produto
A trava impede que as barras de travamento sejam movimentadas quando a porta está aberta.
Instalações possíveis
Adequada para todos os modelos de barra de travamento de portas TS e portas transparentes com fecho padrão ou fecho Comfort
Para instalação no pino da guia das barras
Nota
CNOMO é uma norma da indústria automobilística francesa. Por motivos de segurança, o fecho não poderá ser acionado quando a porta estiver aberta
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,07 kg
Peso bruto
0,082 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177213135
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
TS Trava de segurança
Documentação
Info sheet