Tambores de segurança para fechos de lingueta com tambor de segurança, fecho nº 3524 E.
- Artigo não.:
- SZ 2525000
- Modelo
- C
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Com 2 chaves
- Comprimento
- 28,3 mm
- Fecho
- Aplicação do fecho: Com tambor de segurança, fecho nº 3524 E
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com lingueta em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Tampa para console vertical em aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,036 kg
- Peso bruto
- 0,037 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- MIOLO PARA FECHO METALICO AE N" 3524 E - MODELO C