Para puxadores e caixas/armários.
- Artigo não.:
- VX 8618303
- Modelo
- G
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Montagem no sistema de fecho
- Fecho Comfort VX para cadeado e fechos
- Fecho
- Aplicação do fecho: 8 mm triângulo
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX IT
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,015 kg
- Peso bruto
- 0,016 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177921849
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- Fecho VX do modelo G, zinco fundido sob pressão, 8 mm triângulo