Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, etc.
Sistema de fecho Ergoform-S
Artigo não.: SZ 2450000
- Artigo não.:
- SZ 2450000
- Modelo
- Padrão
- Descrição do produto
- O puxador destravado é aberto para frente tendo que ser virado para abertura do fecho.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7032 com puxador marrom
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com sistema de fecho de 3 pontos
- Base AE com sistema de fecho de 3 pontos
- Caixa para redes para fixação em parede com sistema de fecho de 3 pontos
- ES 5000
- TE 7000
- Base do TopConsole System TP
- Console vertical TP com porta
- Console universal TP
- IW com sistema de fecho de 3 pontos
- PC
- Console vertical AP com porta
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,51 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177023260
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentação
- Manual de instruções