Puxadores podem ser integrados em diferentes sistemas de armários.
- Artigo não.:
- DK 7320700
- Modelo
- Fecho Ergoform-S
- Descrição do produto
- Para controle e monitoramento por meio de uma unidade de controle central do tipo CMC III ou interface IoT.
- Vantagens
- Gerenciamento de acesso autônomo e liberação do puxador utilizando um código numérico e de um cartão emissor-respondedor
- Gerenciamento de permissões e abertura remota através da rede
- Interface Web integrada e ligação a sistemas de gerenciamento central, utilizando a unidade de controle
- Registo de todos os movimentos das portas com marca temporal
- Aplicações
- Gerenciamento de acesso central através da rede, sem chave ou sem sistema de fecho
- Racks para rede autônomos com sistema de TI sensível
- Centros de dados com requisitos de segurança elevadas ou aplicações de colocação/alojamento
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabo de ligação (3 m) com conector RJ 12
- Tipo de trava
- Eletromagnético
- Corrente nominal máx.
- 0,1 A
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 16
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 2
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...40 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,76 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
- CMC-TC FECHO ERGOF. C/TRAV.ELETROMAGNETI