A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.
- Artigo não.:
- VX 8618201
- Modelo
- Para fechos
- Vantagens
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas
- Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 9005
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo G ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com comprimento até 26,5 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX IT
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 0,659 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177924598
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
- VX Comfort handle, for lock inserts, RAL 9005
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções