A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.
- Artigo não.:
- VX 8618220
- Modelo
- Para fechos
- Vantagens
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas
- Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável
- Material
- Aço inoxidável fundido
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo G ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com comprimento até 26,5 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX IT
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,85 kg
- Peso bruto
- 0,88 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177921757
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
- Fecho Comfort VX para fechos, aço inoxidável, fundição de precisão
- Documentação
- Manual de instruções