A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.
- Artigo não.:
- VX 8618251
- Modelo
- Para tambor semicilíndrico
- Vantagens
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas
- Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 9005
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX IT
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,719 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
- VX Comfort handle, for semi-cylinder, RAL 9005
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções