Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°, sem necessidade de processamento mecânico. Material: aço fundido com revestimento de cromo-cobre-níquel.
- Artigo não.:
- VX 8618341
- Descrição do produto
- Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°, sem necessidade de processamento mecânico.
- Material
- Aço fundido
- Superfície
- Cromo-cobre-níquel
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura da porta
- 180°
- Nota
- O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
- Montagem sem necessidade de processamento mecânico da porta
- Adequadas para elementos montados na porta de até 900 N
- Suitable for door variant
- Porta em chapa de aço
- Porta em aço inoxidável
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,732 kg
- Peso bruto
- 0,74 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- VX Dobradiça de 180°, aço, superfície em cromo-cobre-níquel
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Info sheet
- Manual de instruções