Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°.
- Artigo não.:
- AX 2449010
- Descrição do produto
- Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
Gabarito de furação - Ângulo de abertura da porta
- 180°
- Suitable for door variant
- Porta em chapa de aço
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX
- AX IT
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 12
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,459 kg
- Peso bruto
- 0,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- DOBRADICA 180° PARA CAIXA (AX) - ZINCO FUNDIDO
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Info sheet