Retentor de porta para saídas de emergência

Artigo não.: SZ 8618425

Em caso de emergência, os retentores convencionais de porta podem obstruir as saídas de emergência. Ao ser pressionado, o retentor é desativado automaticamente e libera a porta para ambos os lados. Junto com a instalação de dobradiças de 180°, o retentor garante que, havendo qualquer situação de perigo, as saídas de emergência não sejam obstruídas por portas travadas.

Artigo não.:
SZ 8618425
Descrição do produto
Em caso de emergência, os retentores convencionais de porta podem obstruir as saídas de emergência. Ao ser pressionado, o retentor é desativado automaticamente e libera a porta para ambos os lados. Junto com a instalação de dobradiças de 180°, o retentor garante que, havendo qualquer situação de perigo, as saídas de emergência não sejam obstruídas por portas travadas.
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para caixas/armários do tipo
VX
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,308 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
VX Retentor de porta p/saidas emergencia
Documentação
Info sheet