Chapa de teto IP 55, lisa para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681648

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681648
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 400 mm
Profundidade: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,6 kg
Peso bruto
4,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177926776
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
SV Placa de teto sem entradas de cabos c/400x800 IP55
Documentação
Manual de instruções