Chapa de teto IP 55, lisa para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681660

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681660
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,2 kg
Peso bruto
8,44 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177954052
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
SV roof plate, WD: 600 x 1000 mm, IP 55, for VX, VX IT
Documentação
Manual de instruções