Chapa de teto IP 55, lisa para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681662

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681662
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,8 kg
Peso bruto
10,24 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
SV Placa de entrada de tecto 600 x 1200 mm, IP 55, para VX, VX IT
Documentação
Manual de instruções