Chapa de teto IP 55, lisa para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681686

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681686
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,14 kg
Peso bruto
7,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177926806
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
VX Placa de tecto 800x600 mm, IP 55
Documentação
Manual de instruções