Chapa de teto IP 55, lisa para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681688

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681688
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,56 kg
Peso bruto
9,94 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177926752
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
VX Placa de tecto 800x800 mm, IP 55
Documentação
Manual de instruções