Chapa de teto com IP 2X com recorte para ventilação para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681868

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681868
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Build-up height
72 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,16 kg
Peso bruto
8,54 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177926684
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
VX Roof plate, Wdepth 600x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Documentação
Manual de instruções