Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.
- Artigo não.:
- SV 9681886
- Descrição do produto
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Build-up height
- 72 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,28 kg
- Peso bruto
- 8,62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177926714
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- VX Placa de tecto 800x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, com orifício para ventiladores
- Explicações
- Declaración de conformidad UK
- Documentação
- Manual de instruções