Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.
- Artigo não.:
- SV 9681548
- Descrição do produto
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Number of required cable entry glands
- 4
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
Profundidade: = 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,62 kg
- Peso bruto
- 3,42 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177926561
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- VX Roof plate, Wdepth 400x800 mm, for cable entry glands
- Documentação
- Manual de instruções