Chapas de teto para flanges para entrada de cabos para VX, VX IT

Artigo não.: SV 9681586

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

Artigo não.:
SV 9681586
Descrição do produto
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Number of required cable entry glands
8
Adequado para
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,46 kg
Peso bruto
4,38 kg
PCF/emb (cadle to gate)
16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177926592
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
VX Roof plate, Wdepth 800x600 mm, for cable entry glands
Documentação
Manual de instruções