- Artigo não.:
- AX 2364010
- Descrição do produto
- Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 240)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Parafusado, no caso de cargas dinâmicas
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
AX Teto de proteção, para LP: 800x400 mm, aço inoxidável