Para o fechamento lateral de um módulo de sobrepor ou de um sistema modular.
- Artigo não.:
- VX 8618541
- Descrição do produto
- Para o fechamento lateral de um módulo de sobrepor ou de um sistema modular.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 200 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,7 kg
- Peso bruto
- 3,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- Lateral VX para módulo de sobrepor
- Documentação
- Manual de instruções