Módulo de sobrepor para VX

Artigo não.: VX 8618510

Montagem sobre armários modulares, como espaço para gerenciamento de cabos para a entrada de cabos pelo lado de cima ou para a distribuição de energia com sistemas de barramento. A chapa de teto padrão é utilizada como acabamento superior.

Artigo não.:
VX 8618510
Descrição do produto
Montagem sobre armários modulares, como espaço para gerenciamento de cabos para a entrada de cabos pelo lado de cima ou para a distribuição de energia com sistemas de barramento. A chapa de teto padrão é utilizada como acabamento superior.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Módulo para quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
8 suportes com ligação equipotencial automática
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12,8 kg
Peso bruto
13,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177921146
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
Módulo de sobrepor VX, para LxP: 800 x 600 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções