- Artigo não.:
- VX 8618520
- Descrição do produto
- Montagem sobre armários modulares, como espaço para gerenciamento de cabos para a entrada de cabos pelo lado de cima ou para a distribuição de energia com sistemas de barramento. A chapa de teto padrão é utilizada como acabamento superior.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Módulo para quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
8 suportes com ligação equipotencial automática
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15 kg
- Peso bruto
- 16,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177921191
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
Módulo de sobrepor VX, para LxP: 1000 x 600 mm