O item foi substituído pelo item: 4055911
- Nº do item:
- AS 4050.101
- Modelo
- Processamento de partes planas
Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
Verificação automática da ferramenta
Ferramentas que atendem à norma DIN
Dispositivo pneumático de fixação - Descrição do produto
- A Perforex BC 1001 HS é adequada para processar praticamente todos os armários. Este centro de perfuração e fresagem é o modelo mais compacto e mais eficiente em termos de custo da série Perforex BC.
- Vantagens
- Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
- Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
- Processamento rápido, exato e confiável
- Programação fácil e intuitiva, que possibilita a manutenção remota
- Software com configuração em rede e banco de dados central
- As tarefas programadas estão imediatamente disponíveis, podendo ser reutilizadas
- Escopo de fornecimento
- A Perforex BC é configurada de acordo com o projeto
- Material trabalhável
- Alumínio
- Aço
- Aço inoxidável
- Plástico
- Cobre
- Opções da máquina
- Processamento de caixas 4050.010
- Comando da máquina
- Programação de oficina
- Comando CNC de 4 eixos
- Rittal Optipanel com monitor de 24"
- Segurança
- Grelha de proteção com dispositivo de proteção ótico
- Grade de proteção atrás no caso da máquina para processamento de caixas
- Interfaces
- Ligação a diferentes sistemas CAD
- Admissão de formatos DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Nota
- Kit de ferramentas incluso no fornecimento da máquina
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Superfície
- Largura: 3.980 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 3.400 mm - Conexão para ar comprimido
- 6 bar
- Quantidade de espaços para ferramentas
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sim
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Corrente nominal máx.
- 32 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Largura: 750 mm
Altura: 1.400 mm - Superfície
- Largura: 3.980 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 3.400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1.600 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
- Perforex BC 1001 HS Machining centre