O item foi substituído pelo item: 4055926
- Nº do item:
- AS 4050.108
- Modelo
- Ajuste motorizado da profundidade de 2200 mm
Processamento da caixa
Processamento de partes planas
Porta dupla
Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
Verificação automática da ferramenta
Ferramentas que atendem à norma DIN
Dispositivo pneumático de fixação - Descrição do produto
- O centro de perfuração e fresagem Perforex BC 1008 HS é ideal para processar caixas e armários não desmontáveis e completamente soldados. As duas portas localizadas na área de processamento facilitam a fixação de caixas de até 2300 x 1600 mm (L x A).
- Vantagens
- Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
- Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
- Processamento rápido, exato e confiável
- Programação fácil e intuitiva, que possibilita a manutenção remota
- Software com configuração em rede e banco de dados central
- As tarefas programadas estão imediatamente disponíveis, podendo ser reutilizadas
- Escopo de fornecimento
- A Perforex BC é configurada de acordo com o projeto
- Material trabalhável
- Alumínio
- Aço
- Aço inoxidável
- Plástico
- Cobre
- Opções da máquina
- Ampliação da altura de fixação 4050.035
- Comando da máquina
- Programação de oficina
- Comando CNC de 4 eixos
- Rittal Optipanel com monitor de 24"
- Segurança
- Grelha de proteção com dispositivo de proteção ótico
- Grade de proteção atrás
- Interfaces
- Ligação a diferentes sistemas CAD
- Admissão de formatos DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Nota
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Superfície
- Largura: 4.600 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidade: 4.600 mm - Conexão para ar comprimido
- 6 bar
- Quantidade de espaços para ferramentas
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sim
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Corrente nominal máx.
- 32 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Largura: 2.300 mm
Altura: 1.600 mm - Superfície
- Largura: 4.600 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidade: 4.600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2.700 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
- Perforex BC 1008 HS Machining centre