- Nº do item:
- AS 4050.315
- Modelo
- Perforex LC 3015
- Descrição do produto
- Os centros de laser Perforex foram projetados especialmente para a modificação mecânica automatizada de armários padrão. A Perforex LC é especializada no processamento 3D a laser de cubos, além de fazer um processamento sem contato e com vibrações reduzidas. Também é possível processar placas de montagem incluindo orifícios roscados.
- Vantagens
- Processamento de cubos 3D sem dar a volta em toda a peça
- No processamento de aço inoxidável, as bordas dos cortes não ficam manchadas e não mudam de cor
- Mesmo com contornos delicados,as peças metálicas são cortadas sem danificar ou mudar a cor da pintura
- Linha de produtos de armários compactos até modelos de grande porte
- Processamento sem contato e com vibrações reduzidas, sem desgaste das ferramentas
- Sem necessidade de fixar as peças
- Processamento de aço inoxidável 20 vezes mais rápido do que na fresagem convencional
- Trabalho ergonômico com superfície de apoio retrátil para o processamento de caixas, armários e partes planas
- Processamento de 5 lados ao mesmo tempo
- Dados técnicos
- Laser pointer (auxiliar) com potência da classe 1
- Largura do corte de apenas 0,3 mm (aprox.)
- Laser de trabalho classe 4
- Material
- Aço inoxidável
Chapa de aço
Chapa de aço com pintura eletrostática a pó - Escopo de fornecimento
- Centro de laser
Compressor
Proteção da máquina
Instalação de filtro
Unidade de comando - Material trabalhável
- Aço inoxidável
- Chapa de aço
- Alumínio
- Comando da máquina
- Programação de oficina
- Segurança
- Caixa de proteção para alcançar a classe de laser 1. Operação por pessoal treinado, dispensando técnicos especializados em laser
- Porta de segurança
- Interfaces
- EPLAN Pro Panel
- Admissão de formatos DXF
- Nota
- O teto de segurança (4050.317) é obrigatório para a carcaça se a máquina for aberta no lado de cima
- É necessário que um especialista da Rittal faça uma avaliação do local para proceder à seleção e definição do modelo do laser
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Superfície
- Largura: 3.900 mm
Altura: 3.800 mm
Profundidade: 10.500 mm - Potência máxima
- 150 W (CW) ou 1500 W (Pulse)
- Energia do pulso (máx.)
- 15 J
- Duração máxima do pulso
- 50 µs com 150 W de potência
- Comprimento da onda
- 1.070 nm
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 3 mm
- Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
- 3 mm
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Potência nominal
- 1,5 kW
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Largura: 1.270 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidade: 800 mm - Superfície
- Largura: 3.900 mm
Altura: 3.800 mm
Profundidade: 10.500 mm - Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84561190
- EAN
- 4028177804760
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Descrição do produto
- Perforex LC 3015 Laser centre (150/1500W)
Centro de laser Perforex LC 3030
Nº do item: AS 4050.315
Os centros de laser Perforex foram projetados especialmente para a modificação mecânica automatizada de armários padrão. A Perforex LC é especializada no processamento 3D a laser de cubos, além de fazer um processamento sem contato e com vibrações reduzidas. Também é possível processar placas de montagem incluindo orifícios roscados.