Mesa de montagem

Nº do item: AS 4050.200

As mesas de montagem são móveis e inclináveis e, dependendo da versão, com altura ajustável para a montagem de placas, caixas e armários.

Nº do item:
AS 4050.200
Modelo
200 EN (ajuste elétrico da inclinação)
Descrição do produto
As mesas de montagem são móveis e inclináveis e, dependendo da versão, com altura ajustável para a montagem de placas, caixas e armários.
Vantagens
Possibilita o trabalho ergonômico e protege as costas
Posicionamento em qualquer local da produção por não depender da rede de energia elétrica
Ocupa pouco espaço quando não está sendo utilizada
Facilidade no manuseio devido aos quatro rodízios com função de trava total
Versatilidade na fixação das placas de montagem por meio de tensores
Dados técnicos
Ajuste da inclinação de aproximadamente 0 – 80°
Escopo de fornecimento
Mesa de montagem
1 embalagem com um tensor inferior
1 embalagem com um tensor superior
Carregador
Bateria
Nota
O alargamento da mesa de montagem possibilita obter uma superfície de processamento máxima de 1900 x 1900 mm.
Dimensões da máquina
Largura: 1.400 mm
Profundidade: 1.250 mm
Capacidade de carga
200 kg
Altura de trabalho
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
148 kg
Número da tarifa alfandegária
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Descrição do produto
AS MT 200 Estação de Trabalho Assemblex
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Data sheets