- Nº do item:
- AS 4051.022
- Descrição do produto
- A máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático e magazine duplo processa terminais isolados de cabos a granel com diâmetro entre 4 e 6 mm² (AWG 12 – 10) e extensão de crimpagem de 10 a 12 mm. A máquina de crimpagem LD-I possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal.
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos
- O magazine duplo totalmente automatizado para cabos com 4 e 6 mm² não requer tempo de preparação para os terminais
- A integração total no Wire Terminal WT dispensa qualquer etapa manual na produção de cabos
- Dados técnicos
- Área de crimpagem de 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
- Extensão de crimpagem no caso de 4 mm²: 10 mm (0,39 pol.) ou 12 mm (0,47 pol.)
- Extensão de crimpagem no caso de 6 mm²: 12 mm (0,47 pol.)
- Comprimento para inserção de 28 mm (1,10 pol.) + extensão de crimpagem
- Nota
- Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
- Para equipar a máquina de forma personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.024
- 4051.036
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 40 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84798997
- EAN
- 4028177964426