- Nº do item:
- AS 4050.451
- Modelo
- Display touch screen
Contador total integrado
Contador diário integrado
Ajuste contínuo da extensão do decape
- Descrição do produto
- Máquina semiautomatizada para remoção do material isolante dos condutores com diferentes medidas de diâmetro.
- Vantagens
- Botão giratório que facilita o ajuste do diâmetro
- Facilidade na introdução dos condutores
- Operação fácil
- Dados técnicos
- Acionamento elétrico
- Área de decape de 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Extensão do decape de 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 pol.)
- Extensão do decape de 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Comprimento para inserção de 22 mm (0,87 pol.)
- Escopo de fornecimento
- Máquina de decapagem S22
Funil especial para introduzir condutores finos
Lâmina de reserva
- Dimensões
- Largura: 190 mm
Altura: 190 mm
Profundidade: 295 mm
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência aparente
- 70 VA
- Tempo de ciclo
- 0,5 s
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 7,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
AS Stripping machine S 22, 0,05-6mm2