- Nº do item:
- AS 4050.456
- Modelo
- Display touch screen
Seleção do diâmetro dos condutores no touch screen
Suporte para, no máximo, 23.000 terminais
- Descrição do produto
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos
- A troca automática das ferramentas elimina o tempo de preparo
- Montagem simples e rápida
- Sem necessidade de trocar os terminais, já que existem 5 rolos paralelos disponíveis
- Dados técnicos
- Área de crimpagem de 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Extensão de crimpagem de 8 e 10 mm
- Comprimento para inserção de 27 mm (1,06 pol.)
- Nota
- Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
- Dimensões
- Largura: 335 mm
Altura: 565 mm
Profundidade: 485 mm
- Conexão para ar comprimido
- 5,5 bar
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência aparente
- 16 VA
- Fixação
- Crimp trapezoidal
- Tempo de ciclo
- < 2 s
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Descrição do produto
-
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules