- Nº do item:
- AS 4050.000
- Modelo
- 2 suportes com respectivamente 8 lugares, distância entre os tubos de 100 mm
- Descrição do produto
- O carrinho de armazenamento e transporte LT 1000 destina-se a armazenar e processar pedidos, além de facilitar o manuseio de peças planas, como placas de montagem, portas, laterais e painéis traseiros.
- Vantagens
- Ajuste individual pela regulagem da altura dos suportes
- Facilidade no armazenamento e transporte de peças planas
- Comodidade no transporte graças aos rodízios industriais
- Suporte com pintura eletrostática a pó, protege as partes planas, como portas, laterais, etc., contra riscos e danificações
- Material
- Placa de base: plástico
Suporte: aço com pintura eletrostática a pó
- Capacidade de carga
- 500 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 122 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descrição do produto
-
AS LT 1000 L / TROLLEY DE TRANSPORTE PAINEIS