- Nº do item:
- AS 4050.733
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Preto
- Comprimento
- 8 mm
- AWG
- 16
- Diâmetro interno
- 3,5 mm
- Para diâmetro
- 1,5 mm²
- Código de cores da norma DIN
- Sim
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Forma fornecida
- A granel
- Emb.
- 500 unid.
- Peso/embalagem
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177805019
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
-
Terminais para a produção de cabos, 1,5 mm², preto, a granel, 8mm