- Nº do item:
- AS 4051.602
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Amarelo
- Comprimento
- 10 mm
- AWG
- 18
- Diâmetro interno
- 3 mm
- Código de cores da Rittal
- Sim
- Para diâmetro
- 1 mm²
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma fornecida
- Em fita
- Emb.
- 5.000 unid.
- Peso/embalagem
- 5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177938694
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
-
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)