Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2021
Produto alternativo recomendado:
4055020
- Nº do item:
- AS 4055.000
- Modelo
- Reto
- Descrição do produto
- Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.
- Vantagens
- Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
- Material
- Alumínio
- Escopo de fornecimento
- Puncionadeira hidráulica manual
Parafuso hidráulico com Ø 19 mm
Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm
Broca-piloto HSS com Ø 11 mm
Kit de buchas distanciadoras (3 unidades)
Maleta de plástico - Acionamento hidráulico
- Punção redondo até Ø 82 mm
- Punção quadrado até 68 x 68 mm
- Punção retangular até 46 x 86 mm
- Força de punção de 75 kN
- Pressão máxima de trabalho de 680 bar/9850 psi
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,45 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrição do produto
- AS Maquina Manual hidraulico cabeça direita