Legislações mais rigorosas, como o Regulamento F-gas, significam que as empresas industriais têm agora um papel fundamental a desempenhar no reforço da proteção climática. O objetivo é reduzir a sua pegada de carbono. Para que as empresas se mantenham competitivas nos mercados globais, é necessária uma ação rápida. Na Rittal, compreendemos perfeitamente esta urgência. É por isso que já convertemos todo o nosso portfólio climático para o refrigerante R-513A em 2024.
A partir de 1 de janeiro de 2027, apenas unidades de controlo climático com um GWP < 150 poderão ser comercializadas na UE. É por isso que já estamos a converter o nosso portfólio Blue e+ para o refrigerante R-1234yf (GWP 0,5), em conformidade com a regulamentação sobre gases fluorados.
O nosso portfólio de produtos para um futuro sustentável
GWP 0,5
- Unidades de refrigeração Blue e+ S 0,3–1,0 kW
- Unidades de refrigeração Blue e+ 1,6–5,5 kW
- Chillers Blue e+ 1,5–7,0 kW
- Os produtos recebem um novo número de item
- Disponibilidade:
Unidades de refrigeração a partir do primeiro trimestre de 2026, chillers a partir do segundo trimestre de 2026
GWP 631
- Portfólio Blue e e Blue e+ existente
- Em muitas regiões, como os EUA e a China, refrigerantes com um GWP mais elevado continuarão a ser permitidos no futuro
Isenções do limite de GWP
- Os produtos que contêm R-513A (GWP 631) podem ser utilizados após 1 de janeiro de 2027 se os requisitos de segurança no local de instalação não permitirem a utilização de refrigerantes com um GWP < 150
- Neste caso, o limite de GWP permitido para equipamentos de refrigeração é 750
- O regulamento não especifica um limite específico para refrigeradores
Boas razões para usar o refrigerante R-1234yf
O R1234yf oferece um equilíbrio ideal entre segurança, respeito pelo ambiente e facilidade de gestão técnica. O refrigerante não só está estabelecido mundialmente como padrão nos sistemas modernos de ar condicionado para automóveis, como também tem sido utilizado com sucesso há anos no mercado japonês para refrigeração de armários de distribuição.
Boas razões para usar o refrigerante R-513A
Menor potencial de aquecimento global (GWP): O refrigerante R-513A tem um valor GWP muito menor do que o refrigerante R134a. O valor GWP do R134a era de 1430, enquanto o do R-513A é de apenas 631. No caso dos nossos refrigeradores, o valor GWP é de até 70% (de 2088 para o R410a para 631 para o R-513A).
Importante saber: Os regulamentos aplicam-se apenas a unidades novas – os equipamentos existentes podem continuar a ser operados e mantidos com refrigerantes R134a/R410a/R-513A até 2032. A partir dessa data, será aplicada uma proibição de manutenção e assistência a equipamentos que utilizem refrigerantes com um valor GWP superior a 750.
Sabia que precisa de se registar no Portal F-gas da União (Portal F-gas da União Europeia) se quiser importar e exportar refrigerantes que contenham gases fluorados?