Sanatate Digitala

Suntem pregătiți pentru Sănătate digitală

Digitalizarea transformă întregul sector al sănătății. E-Health va juca un rol din ce în ce mai important în asistența medicală - cu servicii precum consultațiile video sau includerea datelor purtabile în diagnosticarea și îngrijirea pacienților. La acestea se adaugă utilizarea soluțiilor digitale în cabinete, clinici și laboratoare. Rittal sprijină industria medicală în această revoluție. Experiența noastră vastă în domenii precum analiza datelor, stocarea securizată a datelor confidențiale, conectarea în rețea a companiilor și infrastructurilor de toate dimensiunile, precum și planificarea și furnizarea de sisteme de siguranță ne ajută să facem acest lucru.

Parteneri IT puternici pentru un sector de sănătate în plină digitalizare

Noile oportunități de digitalizare din domeniul sănătății sunt acceptate cu entuziasm de către pacienți: De când asociația de medicină generală a introdus noul serviciu de consultații video, numărul de astfel de consultații a crescut în mod constant. Acestea sunt folosite de pacienții cărora le este greu să iasă din casă sau de persoanele care lucrează activ și care nu pot găsi decât ore limitate în programul lor încărcat pentru a vizita un cabinet medical. Consultația video este doar un exemplu al modului în care serviciile digitale revoluționează industria medicală. Aparatele de măsurare a glicemiei conectate în rețea sau dispozitivele portabile cu funcție EKG, permit medicilor să înregistreze semnele vitale ale pacienților lor în timp ce aceștia își duc viața de zi cu zi. O multitudine de dispozitive de diagnosticare conectate în rețea extind posibilitățile din cabinete și clinici. Un întreg val de inovații în domeniul tehnologiei medicale se produce în Silicon Valley, ceea ce ar trebui să facă posibilă detectarea mai rapidă a bolilor sau tratarea lor mai specifică și, prin urmare, cu mai mult succes. Tehnologiile și soluțiile, cum ar fi Big Data și inteligența artificială, joacă un rol tot mai important în aceste inovații.

 

Importanța soluțiilor IT în sectorul sănătății este deja în creștere.

Această evoluție va continua și în anii următori. Metodele de examinare imagistică generează cantități mari de date care trebuie gestionate, procesate, evaluate și stocate foarte rapid. În sălile de operație și pentru monitorizarea pacienților, furnizorii de servicii medicale trebuie să se poată baza pe funcționalitatea și acuratețea dispozitivelor, senzorilor și aplicațiilor. Pentru analiza unor cantități mari de date, spitalele sau furnizorii de servicii medicale au nevoie, prin urmare, de soluții din domeniul Edge Computing. Dosarele digitale cu informațiile sensibile ale pacienților și datele de diagnostic asociate trebuie să fie stocate în siguranță și în mod fiabil, pe de o parte, dar, pe de altă parte, ar trebui să poată fi schimbate cu ușurință, dacă este necesar pentru o cooperare mai intensă în sectorul sănătății.

Soluțiile IT personalizate de la Rittal ajută medicii și pacienții

Sectorul sănătății are nevoie de parteneri puternici și competenți din lumea IT, care să le înțeleagă nevoile și, în același timp, să asigure cea mai înaltă securitate a informațiilor și a datelor, o disponibilitate maximă și o continuitate fiabilă. Sprijinim cabinetele, spitalele, farmaciile și furnizorii de servicii din sectorul sănătății în utilizarea tehnologiei moderne pentru a asigura o sănătate mai bună, o vindecare mai rapidă și o calitate a vieții mai bună pentru oameni. Pentru analiza unor cantități mari de date, vă oferim punem la dispoziție experiența si expertiza noastră și soluții personalizate în domeniul Edge Computing an. Mai multe cabinete sau locații pot fi conectate în rețea prin intermediul unui Private Cloud. Împreună cu partenerul nostru German Edge Cloud, putem implementa Private Clouds sigure sau putem oferi soluții din sectorul „Platform as a Service” (PaaS). Serviciile noastre includ, de asemenea, planificarea și managementul proiectelor IT. Ne concentrăm pe soluții modulare, scalabile și personalizabile. Garantăm securitatea IT și a datelor la cel mai înalt nivel, cu certificări relevante. Încă din timpul conceperii și planificării, dar și în timpul implementării și operării ulterioare a soluțiilor IT în sectorul sănătății, garantăm continuitatea activității și disponibilitatea tehnică prin acorduri de nivel de servicii clar definite. Serviciile noastre includ și protecția fizică și de sistem a infrastructurii IT împotriva accesului neautorizat, de exemplu.

Securitate IT

Soluții de securitate pentru infrastructura IT critică

Securitatea este cel mai important activ al infrastructurii dvs. IT. Fiți în siguranță și protejați-vă sistemele de pericolele fizice și de amenințările cibernetice.

Infrastructura IT

Soluții de securitate IT

Protecția perfectă împotriva amenințărilor fizice la adresa infrastructurii dumneavoastră IT: De la sisteme de camere modulare, până la seifuri de securitate și sisteme de stingere.