Întotdeauna aici pentru dvs.

Minimizați perioadele de nefuncționare cu noi. Creșteți-vă eficiența.

Servicii

Servicii

Sustenabilitatea și eficiența energetică se numără printre cele mai mari provocări pentru companiile industriale. Ținând cont de această sarcină, este important să ne uităm cu atenție de la micii consumatori până la utilajele mari din producție.

Cerințele privind disponibilitatea instalațiilor cresc la fel de mult ca și presiunea asupra costurilor și resurselor. Prin urmare, este cu atât mai important să vă mențineți propria producție în condiții optime prin modernizare și întreținere constantă. Rittal Service vă sprijină cu o gamă completă de servicii de la un singur producător, cu timp scurt de reacție și cu tehnicieni de service calificați cu cunoștințe complete despre produse și sisteme.

Serviciul pentru clienți din fabrica Rittal

Serviciul pentru clienți din fabrica Rittal se află întotdeauna în apropierea dvs. Disponibil în orice moment, cu tehnicieni cu înaltă calificare și cu soluțiile potrivite pentru problemele dvs.

Un proces fără probleme reprezintă baza pentru buna funcționare a instalațiilor dvs. de producție. Dar și pentru o disponibilitate ridicată a centrului dvs. de date. Serviciul pentru clienți din fabrica Rittal reunește toată expertiza Rittal în materie de servicii – de la instalare și punere în funcțiune, prin servicii post-vânzare, cum ar fi întreținerea și remedierea defecțiunilor, până la creșterea eficienței și modernizare.

Totul de la un singur producător: Vă oferim soluții pentru nevoia din ce în ce mai mare de flexibilitate și timpi de răspuns scurți, de exemplu, prin disponibilitatea rapidă a pieselor de schimb originale din stoc și prin contactul direct cu serviciul de asistență tehnică pentru clienți. 

Competența producătorului: Tehnicienii noștri de service calificați sunt întotdeauna alături de dvs. cu know-how și cunoștințe de specialitate pentru aplicații industriale și IT. Pregătirea permanentă a tehnicienilor noștri contribuie la o rată foarte ridicată de reparații încă de la prima solicitare.

Aproape de clienți: Cu 150 de puncte de service în întreaga lume și peste 1.000 de experți în service, asigurăm service-ul la nivel internațional, cu timp scurt de reacție. În Germania, suntem alături de dvs. cu peste 50 de tehnicieni proprii de service.

Portofoliul de service

Defecțiunile și pierderile de performanță costă timp și bani. De aceea, oferim clienților noștri din întreaga lume un portofoliu de servicii deosebit de cuprinzător și selectabil individual. De la configurare și punere în funcțiune până la servicii post-vânzare. Vă punem la dispoziție rapid și ușor piese de schimb originale și, în cazul unei defecțiuni, vă ajutăm la fața locului sau într-una din fabricile noastre.

Montaj, instalare, punere în funcțiune

Bazați-vă pe competența producătorului

Vă sprijinim în toate etapele ciclului de viață al produsului și, prin urmare, și în faza de implementare a aplicațiilor dvs. IT și industriale.

Remedierea defecțiunilor și reparația

Creșteți-vă eficiența în mod sustenabil

Vă sprijinim prin tehnicienii de service cu înaltă calificare.

Întreținere

Păstrarea valorii instalației dvs.

Maximizați fluxurile de procese de-a lungul întregului ciclu de viață.

Contracte de service

Costuri planificabile

Calculați-vă încă de pe acum bugetul de service pentru anii următori.

La fața locului, în întreaga lume

Întotdeauna și pretutindeni, instalațiile, sistemele și soluțiile IT ar trebui să funcționeze fără probleme – încă de la început și cât mai ușor posibil. Acesta este domeniul special al Rittal Service.

Cu o rețea de service la nivel mondial, vă puteți baza pe o fiabilitate globală. Timpul de reacție garantat, din momentul notificării daunelor, menține costurile de nefuncționare la un nivel cât mai scăzut posibil. Prin contractele de service individuale, puteți alege oferta care vi se potrivește. În plus, vă oferim un serviciu de întreținere și piese de schimb la nivel mondial.

Descoperiți locațiile noastre Rittal din întreaga lume.
 

Alte prestații