Referințe

Cum deveniți câștigători

În producția de autovehicule, în turbinele eoliene, pe navele de croazieră sau în aeroporturi –  potențialele aplicații pentru soluțiile Rittal sunt diverse.

 

Aveți cerințe specifice? Datorită cunoștințelor noastre cuprinzătoare în domeniu, vă putem oferi cele mai bune și mai potrivite soluții și servicii. Aflați din următoarele referințe ale clienților cum puteți beneficia și dvs. și cum puteți deveni câștigători.

 

SIDE

Cerințe tot mai mari și procese limitate

Cerințele tehnice tot mai mari, presiunea de lucru tot mai mare și lipsa de scalabilitate au împins SIDE la limitele fezabilității proceselor manuale. Sarcinile repetitive, blocajele și lipsa de consecvență au împiedicat creșterea ulterioară. Compania a...

Rittal implementează un centru de date edge pentru McDonald's Austria

IT de savurat

Comenzi, plăți, puncte de colectare - IT-ul este o parte integrantă a restaurantelor McDonald's. Pentru a asigura o disponibilitate ridicată și ușurință în utilizare, McDonald's Austria a colaborat cu Rittal pentru a implementa centre de date edge....

Grupul BMW

Infrastructura IT Rittal pentru conducerea automată

Măsurarea distanței și păstrarea benzii de circulație - aceste funcții au apărut de 20 de ani în mintea dezvoltatorilor de automobile. Astăzi, astfel de caracteristici sunt de mult standard pentru fiecare mașină nouă. Cu toate acestea, înainte să devină...

BORA

Excelență în gătit și răcire cu Rittal IT

BORA, producătorul inovator de electrocasnice de bucătărie premium, avea nevoie de un nou centru de date. Căuta o soluție sustenabilă, ecologică, care să combine, în mod natural, fiabilitatea și securitatea excelente cu un timp de funcționare ridicat și...

Kuka Industries

Folosirea eficientă a spațiului combinată cu un buget prietenos

În centrele de date, fiecare metru pătrat și fiecare kilowatt-oră de energie electrică contează. Sunt cerute soluții all-in-one care creează atât spațiu, cât și reduc semnificativ consumul de energie. O nouă soluție de răcire pentru containerele IT de...

Elpex AG

Aproape ca prin magie - confecționare de opt ori mai rapidă a cablurilor

Aproape jumătate din timpul de producție era alocat cablării. Pentru un dulap de comandă tipic, cablarea durează până la 54 de ore. Acest lucru este acum complet diferit la Elpex AG.

Lidl Finnland

Iată cât de inteligent poate fi shopping-ul

Și, în plus, lipsa cafelei pe raft, deși este chiar în capul listei de cumpărături. Acest lucru nu se poate întâmpla la LIDL din Finlanda, unde sistemul IT de la Rittal se asigură că rafturile sunt întotdeauna bine aprovizionate.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

„AX este considerabil mai flexibil”

Activitățile manuale se numără printre cele care consumă de timp în construcția sistemelor de comandă și a instalațiilor de distribuție electrică. Este nevoie de adevărate sisteme inovatoare: Soluții care sunt mai ușor de manevrat, mai rapide și care,...

SBRS GmbH

Protejat de ploaie și radiații solare

Freiburg/Breisgau se mândrește cu flota de autobuze electrice, prietenoase cu mediul care asigură reducerea poluării. Încărcarea electrică optimă a autobuzelor este asigurată de o infrastructură de încărcare ingenioasă de la SBRS GmbH, cu componente de...

Thyssenkrupp Steel

Thyssenkrupp Steel își construiește infrastructura IT cu centrele de date Rittal Edge

Cu ajutorul centrelor de date de vârf ale Rittal, Thyssenkrupp Steel creează capacitățile IT necesare în mod rapid și flexibil direct la locurile de producție, pentru a impulsiona digitalizarea unei game largi de procese legate de producția de oțel. În...

Schweizer Südostbahn AG

Centru de date scalabil pentru o disponibilitate ridicată, pentru operatorul feroviar elvețian SOB

Punctualitatea trenurilor este o prioritate absolută pentru Schweizerische Südostbahn. Pentru a realiza acest lucru, este esențială o structură IT care să funcționeze în mod absolut fiabil.

Tritium

Mobilitate electrică pentru toți

Disponibilitatea internațională și calitatea produselor Rittal au fost decisive pentru această comandă. Soluția Rittal este utilizată, printre altele, pentru a proteja componentele electrice sensibile ale stațiilor de încărcare de influențele mediului...

Songdo

Smart City în Coreea

Orașele inteligente sunt spații de locuit dotate cu înaltă tehnologie, conectate în rețea și de înaltă tehnologie, sunt menite să îmbunătățească viața și munca și, în același timp, să le facă mai sustenabile. Acest lucru poate fi găsit, de exemplu,...

Zweifel Pomy-Chips AG

Dulapurile Rittal Hygienic Design își îndeplinesc promisiunea de calitate

Producția de alimente la Zweifel Pomy Chips este supusă unor reglementări stricte. Aici, dulapurile din oțel inoxidabil și carcasele de comandă Rittal garantează conformitatea cu calitatea internă, precum și cu orientările internaționale ISO și IFS.

ARRI

Covorul roșu pentru un nou centru de date

Tehnologia digitală a revoluționat industria cinematografică în ultimii ani – Big Data este și aici cuvântul de ordine. Una dintre provocările cu care se confruntă producătorii de filme este de a putea procesa aceste volume de date în siguranță și...

Schaper Steuerungstechnik

VX25 în practică

Fabricarea la timp a instalațiilor de distribuție electrică și respectarea termenelor de livrare solicitate reprezintă una dintre provocările majore pentru producătorii de instalații de distribuție electrică de dimensiuni medii. Noul VX25 de la Rittal...

WUND group

Fără defecțiuni în timpul tratamentului

Acolo unde se procesează non-stop cantități mari de date, astfel încât clienții să se poată baza pe operațiuni fără probleme, funcționarea fără întreruperi a centrelor de date este esențială pentru afaceri. Pentru centrele sale spa din toată Germania,...

Cargill B.V.

Asigurarea siguranței procesului

Pentru a asigura un nivel ridicat de fiabilitate a procesului, grupul Cargill, activ la nivel internațional, a optat pentru unități de climatizare Rittal și beneficiază de serviciile profesionale oferite.

Haberkorn GmbH

Soluție pentru containere - compactă și durabilă

Pentru clienții Haberkorn GmbH, un sistem informatic funcțional este esențial pentru afaceri, deoarece cele 200.000 de produse trebuie să fie disponibile nu numai în locațiile din Austria, ci și în Elveția, Ungaria, Slovenia și Croația. Compania a găsit...

Van Meer Industrial Services

Construcție de sisteme de comandă de nivel superior cu Rittal Automation Systems

În cadrul companiei Van Meer Industrial Services din Țările de Jos, un nou sistem digital de control al proceselor optimizează proiectarea, pregătirea lucrărilor și asamblarea finală.

Meyer Werft

Sistemele IT nu trebuie să aibă rău de mare

„Norwegian Joy” este cea mai mare ambarcațiune construită vreodată pe șantierul Meyer Werft din Papenburg. Sistemele IT puternice de la Rittal asigură cel mai mare confort posibil pentru peste 4.000 de pasageri și aproximativ 2.000 de membri ai...

STIWA Automation

80 % mai puțină energie

La STIWA Automation GmbH se efectuează periodic măsurători ale consumului de energie. În unele cazuri, mașinile au nevoie de mai puțină energie pentru funcționare decât pentru răcirea acestora. Compania se bazează acum pe dispozitivele eficiente din...

Gartner Elektrotechnik

Creștere datorită prelucrării automate a dulapurilor de comandă

Pentru Gartner Elektrotechnik lucrurile sunt clare: Dacă vrei să te dezvolți, trebuie să investești – în oameni, infrastructură și mașini. Acesta este motivul pentru care producătorul de instalații din Austria Superioară a pus în funcțiune centrul de...

Airbus

Simulări de zbor ca teste de siguranță

Înainte ca un A320 să decoleze pentru prima dată de pe pista uzinei Airbus din Hamburg-Finkenwerder, sunt necesare teste și simulări ample ale funcțiilor aeronavei. Computerele puternice de simulare, care sunt instalate împreună cu hardware-ul într-un...

Baumgartner Automation

Certificare câștigată

Compania austriacă Baumgartner Automation, răspunde în primul rând cererilor din industria construcțiilor. Printre acestea se numără proiecte de prezentare impresionante, cum ar fi o comandă majoră pentru o carieră de piatră. Baumgartner Automation s-a...

ene't GmbH

Container cu centru de date de la Rittal – rapid și sigur

Un centru de date performant și sigur este esențial pentru asigurarea succesului economic al ene't GmbH. Dar cei peste 500 de clienți din industria energetică se bazează, de asemenea, pe disponibilitatea ridicată a serviciilor IT. Ene't oferă aceste...

Nestlé Schweiz

Design igienic în centrul de cercetare

Atunci când achiziționează utilaje noi, compania Nestlé cere furnizorilor săi tehnologie de proces de ultimă generație, disponibilitate ridicată și design igienic. Este și cazul Rittal.

Vitens Water Company

Digitalizare în alimentarea cu apă potabilă

Cea mai mare stație de tratare a apei din Țările de Jos își „digitalizează” rețeaua pentru a face ca alimentarea cu apă potabilă să fie și mai fiabilă. Vitens găzduiește componentele pentru colectarea datelor de măsurare necesare în carcasele robuste...

Manner

Rittal și fabrica de ciocolată

Compania tradițională Manner investește masiv în unitatea sa de producție. În cadrul noii construcții a sediului Manner, a fost construit și un nou centru de date. Infrastructura IT a fost furnizată de Rittal.

Provicia Olanda de Sud

Provincia Olanda de Sud își deschide căile navigabile cu infrastructura IT de la Rittal

Provincia Olanda de Sud gestionează și asigură 78 de poduri și ecluze din rețeaua de transport pe apă din Olanda de Sud. Pentru sistemul de comandă a structurilor hidraulice, de exemplu deschiderea și închiderea podurilor și ecluzelor pentru trecerea...

Pezag Elektro AG

Distribuție de putere planificată cu precizie împreună cu Rittal

Pentru a îndeplini cerințele stricte ale construcției de stadioane din Schaffhausen/Elveția, Pezag Elektro AG se bazează pe parteneri precum Rittal.

Chindata

Centru de date în doar șapte luni

Chindata Co. Ltd., unul dintre cei mai mari furnizori de cloud și colocare din China, s-a confruntat cu provocarea de a implementa un nou centru de date cât mai repede posibil și a ales Rittal ca partener pentru proiectare și implementare.

Xylem Services GmbH

Scăderea cheltuielilor operaționale cu unitățile de climatizare Blue e+ de la Rittal

Xylem Services GmbH se bazează pe unitățile de climatizare din seria Blue e+ de la Rittal pentru a răci instalațiile de distribuție electrică, economisind o sumă cu cinci cifre în fiecare an.

TESVOLT

Apă caldă pe munte

Energia electrică pentru cabana Clubului Alpin al Secției Coburg este generată și stocată într-un mod neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2, cu ajutorul unui sistem fotovoltaic și al unei centrale de cogenerare a energiei termice și electrice,...

Nestlé Schweiz

Eficiență energetică pentru cafeaua prăjită

În industria alimentară, nu este nevoie doar de căldură de proces, ci și de răcire constantă - cât mai eficientă din punct de vedere energetic. Nu numai depozitarea la rece sau congelarea rapidă a alimentelor necesită multă energie, ci și răcirea...

Comerciant din SUA

Procesele de comerț electronic funcționează în condiții de siguranță și eficiență energetică cu Rittal

Un comerciant online din SUA și-a modernizat infrastructura IT din magazinele sale cu sisteme Rittal și, de asemenea, economisește energie.

Bürger

Protecție fiabilă a sistemului electronic de comandă în timpul curățării umede

Aproape 1,5 milioane de pachețele umplute părăsesc în fiecare zi afacerea de familie Bürger din Suabia. La fabricarea produselor sale, Bürger acordă o mare importanță producției de ultimă generație și tehnologiei de procesare, precum și celor mai înalte...

XPAR Vision

Monitorizare asistată IT a proceselor de producție

În producția de sticlă, temperaturile extreme și praful omniprezent reprezintă o provocare majoră pentru sistemele de măsurare sensibile. Prin urmare, necesită o infrastructură IT care să reziste la căldura intensă a producției de sticlă.

Voith Turbo

Cheltuieli cu energia cu 70 % mai mici

În cazul climatizării dulapului de comandă pentru centrele de prelucrare în producția Voith Turbo, s-a identificat un potențial major de eficiență prin reechiparea cu unități de climatizare Blue e+ de la Rittal.

National Bank of Kuwait

IT cu disponibilitate de 99,982 %

Disponibilitate de 99,982 % și un timp de nefuncționare de numai 1,6 ore pe an – acestea sunt cerințele Uptime Institute pentru o certificare de nivel III a unui centru de date. National Bank of Kuwait s-a confruntat cu provocarea de a echipa un nou...

CPS Case Packing Systems

Bine ambalat

Un total de 54 de sisteme de dulapuri mari VX25 de la Rittal sunt amplasate în hala de producție a CPS Case Packing Systems din Stramproy, Țările de Jos. Acestea găzduiesc componente de control electrotehnic pentru nouă linii de ambalare pe care...

Retailer italian

Clientul nostru, stăpânul nostru

Un lanț italian de supermarketuri se bazează pe infrastructura IT de la Rittal pentru o experiență unică de cumpărare a clienților și pentru disponibilitatea ridicată a proceselor sale.

Duim techniek

Economisirea timpului de montaj cu sistemul cu dulapuri mari VX25

Fiecare dintre sistemele de comandă inteligente instalate de cei aproximativ 30 de angajați ai Duim techniek, este unic și necesită o muncă intensivă pentru a fi fabricat. O modalitate de a economisi timp de asamblare este oferită de sistemul de...

Tophinke

Producție curată a laptelui

Clienții care caută un iaurt sau un baton de ciocolată în supermarket nu ar trebui să-și facă griji cu privire la curățenia din procesul de producție. Condiția prealabilă este ca toate utilajele, sistemele și componentele din unitățile de producție...

CSP Terminal

Când dulapurile de comandă trebuie să sfideze vântul și vremea

Aerul de mare nu este sănătos pentru instalațiile electrice. Aici este necesară o protecție optimă – de obicei, este vorba de un dulap de comandă care protejează în siguranță componentele electrotehnice de influențele mediului înconjurător.

Bepacom

VX25 ca bază pentru tehnica sustenabilă

Atunci când Bepacom a construit noua sa clădire, complet neutră din punct de vedere energetic, s-a luat rapid decizia de a alege ce tehnologie de închidere să folosească pentru sistemele electrotehnice necesare: Sistemul de dulapuri mari VX25 de la...

Lang GmbH

Consum de energie cu 50 % mai mic per utilaj

Mașinile CNC de frezat și gravat de la Lang GmbH sunt utilizate în întreaga lume. Iar eficiența energetică și durabilitatea sunt căutate în întreaga lume. Datorită chillerelor Rittal Blue e+, compania de inginerie mecanică a făcut un pas important în...

Althaus AG

W. Althaus: automation in their DNA

For W. Althaus, the key to greater efficiency in switchgear manufacture and panel building is automation. In addition, the Swiss-based company is focusing on the end-to-end digital integration of its processes, and is partnering closely with Rittal,...