Când în fiecare an se spune „And the Oscar goes to” (Câștigătorul premiului Oscar este...), puteți avea certitudinea că și compania de tehnologie cinematografică ARRI a jucat un rol important în timpul filmărilor. Tehnologia digitală a revoluționat industria cinematografică în ultimii ani – Big Data este și aici cuvântul de ordine. Acest lucru se datorează faptului că sistemele de camere digitale generează cantități uriașe de date care sunt prelucrate în cadrul unor proceduri elaborate de post-producție. Una dintre provocările cu care se confruntă producătorii de filme este de a putea procesa aceste volume de date în siguranță și rapid. Pentru ca acest lucru să se întâmple în continuare, compania de tehnologie cinematografică ARRI își modernizează infrastructura IT cu Rittal.
În industria cinematografică, ARRI este cunoscută pentru sistemele sale de camere și de iluminat de înaltă calitate. Cerințele noastre față de infrastructura IT sunt la fel de ridicate. Am ales în mod deliberat soluțiile de sistem de la Rittal, deoarece avem o experiență foarte bună cu produsele și serviciul clienți de mulți ani.
ARRI dezvoltă și comercializează sisteme de camere de filmat și de iluminat pentru industria cinematografică și de televiziune și activează inclusiv ca furnizor de servicii integrate în post-producția de filme de lung metraj și seriale, precum și în domeniul închirierii de camere de filmat, de iluminat și de scene. Ca parte a gamei sale de servicii media, ARRI oferă clienților săi, de asemenea, servicii complete de gestionare a datelor, de la post-producție la arhivarea datelor de film. Pentru comenzile clasice de filme, precum și pentru comenzile din industria medicală sau automotive, de exemplu, ARRI are nevoie de capacități IT ridicate, precum și de un centru de dateatoare cu securitate maximă.
ARRI se bazează pe soluțiile de sistem de la Rittal pentru construirea noului său centru de date din München. Componentele Rittal, cum ar fi rack-urile IT TS și sistemele de răcire IT din gama LCP (Liquid Cooling Package), sunt utilizate pentru a asigura o răcire în linie eficientă din punct de vedere energetic a ansamblului de rack-uri. Sistemele UPS de la partenerul Rittal ABB sunt, de asemenea, utilizate pentru a asigura protecția alimentării cu energie electrică. Infrastructura este monitorizată prin intermediul sistemului de monitorizare Rittal CMC III.
Centrul de date oferă securitate fizică maximă: Centrul de date a fost construit în interiorul unei clădiri și nu are ferestre. Printre altele, securitatea este asigurată de un sistem de control al accesului, de o monitorizare detaliată și de camere de supraveghere. Conceptul de securitate IT și disponibilitate ridicată a fost conceput și implementat de Rittal împreună cu ARRI.
Prezentare generală
- Proiect
 - Arri GmbH
 - Locație
 - München, Germania
 - Provocare
 - 
Capacități IT ridicate pentru post-producție
 - 
Centru de date cu securitate maximă
 
- 
 - Soluție
 - LCP-uri pentru răcire în linie eficientă din punct de vedere energetic prin carcasa rack-ului
 - Instalație UPS ABB pentru disponibilitate maximă
 - Monitorizare prin Rittal CMC III