BORA, producătorul inovator de electrocasnice de bucătărie premium, avea nevoie de un nou centru de date. Căuta o soluție sustenabilă, ecologică, care să combine în mod natural fiabilitatea și securitatea excelente cu un timp de funcționare ridicat și o capacitate operațională ridicată și să fie scalabilă – totul integrat perfect și perfect în sediul companiei austriece din Niederndorf.
Prezentare generală
- Proiect
- BORA
- Locație
- Niederndorf, Austria
- Provocare
Centrul de date existent nu poate face față creșterii afacerii
Aprovizionare cu energie durabilă și pregătită pentru viitor
- Soluție
Construirea unui nou centru de date la sediul din Niederndorf (Austria)
Utilizarea sursei de apă existente pentru alimentarea cu apă rece a centrului de date
Răcire de urgență autosuficientă, utilizând un chiller instalat pe acoperiș
Utilizarea căldurii reziduale pentru încălzirea clădirii
Centru de date Tier 2 cu un timp de funcționare de 99,749%.
Redundanța și timpul de funcționare ridicat al sistemului sunt vitale pentru noi, deoarece BORA nu își poate permite perioade de nefuncționare sau întreruperi în interesul clienților săi.
La fel de strictă ca BORA în ceea ce privește calitatea sistemelor sale de extracție a aerului pe plite, a sistemelor de gătit și coacere la abur, a sistemelor de refrigerare și congelare, compania a adoptat și a urmărit în mod sistematic și riguros o strategie sustenabilă în ceea ce privește tehnologia și furnizarea de energie în toate locațiile sale. Compania, al cărei centru de date existent își atinsese limitele de capacitate, își dorea un centru de date care să poată crește odată cu ei, să fie extrem de robust și redundant, cu funcționare neîntreruptă și să fie eficient energetic. În Rittal, BORA a găsit și a optat pentru un partener experimentat, care a fost la înălțimea provocării.
Combinând două tehnologii de răcire perfect potrivite
Sediul central al companiei, situat pe malurile râului Inn, este impresionant prin aspectul și designul său distinctiv. Multe zone de sticlă, lemn și acoperișuri verzi, alături de terase și curți atractive. Energia necesară pentru funcționarea clădirii este furnizată de sisteme fotovoltaice și pompe de căldură. O fântână internă furnizează apă rece - totul este perfect proiectat și coordonat. La fel este și arhitectura centrului de date Rittal: apa din fântână este utilizată pentru a răci cele șase rack-uri din noul centru de date. În acest scop, au fost instalate mai multe pachete de răcire cu lichid (LCP), fiecare dintre acestea putând disipa până la 55 kW de căldură per rack și având un design scalabil. Sistemul de control complet optimizat face ca LCP-urile să fie deosebit de eficiente din punct de vedere energetic. Iarna, căldura generată este utilizată pentru încălzirea clădirii înainte ca apa să fie returnată în fântână, iar întregul ciclu începe din nou.
Un răcitor de lichid Rittal de pe acoperiș se activează dacă temperatura din rack-uri devine prea mare. Acesta realizează o putere de răcire mai mare, dar consumă și mai multă energie. Două cerințe contradictorii au trebuit să fie reconciliate și echilibrate. În teste și simulări, Rittal a colaborat cu toți partenerii implicați pentru a calcula intervalul optim de temperatură pentru această soluție. Chillerul poate interveni acum fără probleme atunci când nu există altă opțiune.
Loc de creștere datorită strategiei cloud-first
Pentru a garanta că infrastructura IT poate crește odată cu compania și, în același timp, a asigura o funcționare neîntreruptă, Rittal, BORA și consultanții specialiștilor în tehnologia informației și comunicațiilor Jarrath.com au dezvoltat o soluție completă bine concepută și proiectată. Întrucât BORA urmărește o strategie cloud-first, există întotdeauna loc pentru creștere viitoare. De asemenea, Rittal a separat camerele serverelor de cele tehnice. Camera tehnică găzduiește o sursă de alimentare neîntreruptibilă și un sistem de stingere a incendiilor, asigurând siguranță maximă și disponibilitate operațională. Planurile de întreținere și de urgență sunt, de asemenea, structurate și implementate, respectând cerințele Tier 2.