Pentru Gartner Elektrotechnik lucrurile sunt clare: Dacă vrei să te dezvolți, trebuie să investești – în oameni, infrastructură și mașini. Acesta este motivul pentru care producătorul de instalații din Austria Superioară a pus în funcțiune centrul de prelucrare cu laser 3D Perforex LC 3015 de la Rittal în august 2017, concentrându-se pe automatizarea proceselor și pe creșterea ulterioară. Pentru a programa laserul, compania utilizează software-ul Eplan Pro Panel, o soluție CAE pentru proiectarea 3D a dulapurilor de comandă.
Una dintre cele mai mari provocări în construcția de dulapuri de comandă este optimizarea proceselor de fabricație, atât în ceea ce privește calitatea, cât și timpul. De aceea am decis ca mașina și software-ul să provină de la un singur producător. În acest fel, avem o singură persoană de contact și putem presupune că toate procesele și ciclurile se potrivesc între ele. În Rittal și Eplan, am găsit partenerii ideali pentru acest lucru.
Investiție în viitor
„Oricine există sau dorește să existe în domeniul construcției de dulapuri de comandă, trebuie să investească în viitor”, a explicat Friedrich Gartner. Una dintre modalitățile prin care compania realizează acest lucru este ajutorul automatizării pentru a simplifica și accelera procesele de producție. Gartner Elektrotechnik a găsit soluția ideală în centrul de prelucrare cu laser 3D Perforex LC 3015 de la Rittal. În timp ce prelucrarea suprafețelor din oțel inoxidabil era asociată anterior cu o uzură mare a uneltelor, timpi de prelucrare mai îndelungați și niveluri ridicate de zgomot, Perforex LC 3015 utilizează tehnologia laser pentru o prelucrare fără contact, rapidă și cu vibrații reduse – fără a produce opacizarea sau decolorarea marginilor tăiate. În plus, o mare parte din lucrările de finisare manuală, cum ar fi debavurarea, sunt eliminate. Materialele care urmează să fie prelucrate nu mai trebuie să fie fixate, ci doar așezate pe suprafața mașinii, contribuind astfel la accelerarea în continuare a procesului. Acest lucru crește calitatea și economisește timp.
Punere rapidă în funcțiune
Gartner Elektrotechnik folosește laserul din august 2017. Perforex poate fi programat fie pe baza unei programări simple și orientate pe componente în atelier, fie prin intermediul datelor CAD importate, de exemplu din software-ul Eplan Pro Panel – așa cum este cazul la Gartner Elektrotechnik. Soluția CAE pentru ingineria 3D a dulapurilor de comandă și a aparatelor de distribuție electrică asigură faptul că planificarea proiectului de inginerie de control și configurația 3D a dulapului de comandă sunt direct legate între ele. Gartner este foarte mulțumit de decizia de a lucra cu Rittal și Eplan și este optimist în ceea ce privește viitorul: „Suntem o companie în creștere. În fiecare an obținem creșteri cuprinse între 15 și 25 de procente. Datorită centrului de prelucrare cu laser, suntem încrezători că vom putea face acest lucru din nou în 2018.”
Prezentare generală
- Proiect
- Gartner Elektrotechnik
- Locație
- Kirchschlag, Austria
- Ramură
- Electrical-and-Automation
- Provocare
- Optimizarea proceselor de producție în construcția de dulapuri de comandă
- Prelucrarea suprafețelor din oțel inoxidabil cu uzură mare a uneltelor
- Soluție
- Automatizarea pentru simplificarea și accelerarea proceselor de fabricație
- Centru de procesare laser Perforex LC 3015 de la Rittal Automation Systems
- Programare directă din software-ul Eplan Pro Panel