Oricine merge astăzi la un supermarket dorește să își facă cumpărăturile rapid și ușor. Mai presus de toate, alimentele trebuie să fie proaspete, dar și disponibile în cantități suficiente. Totul pare logic, dar în practică nu este atât de ușor de realizat. Prin urmare, comercianții cu amănuntul inovatori, precum Lidl, se concentrează pe supermarketul inteligent și construiesc centre de date suplimentare în magazine. Deoarece toate punctele de lucru sunt conectate în rețea, magazinul poate verifica inventarul în timp real și poate optimiza livrările planificate. Sistemele de case de marcat, aparatele de colectare a deșeurilor reciclabile și camerele de supraveghere sunt, de asemenea, conectate în rețea. Toate acestea necesită un centru de date care să fie disponibil non-stop.
Innovative retailers like Lidl are relying on the concept of the “smart supermarket” and are establishing additional data centres inside their branches. Since all the locations are networked with each other, the supermarket discounter can check the inventory in real time and optimise planned deliveries.
Împreună cu experții de la Lidl, Rittal Finlanda a dezvoltat o soluție pentru instalarea flexibilă și rapidă a centrelor de date în toate magazinele. S-au utilizat rack-uri IT Rittal TS, adaptate suplimentar la cerințele individuale ale companiei. De exemplu, nu a fost posibilă modernizarea sucursalelor existente cu săli tehnice pentru IT. Prin urmare, a fost dezvoltată o soluție închisă, care funcționează în plus cu încuietori de ușă electronice și camere de securitate. Rack-urile IT se bazează pe produsele standard, dar au fost adaptate la dorințele Lidl cu ghidaje speciale pentru cabluri, ventilatoare de tavan, filtre și linii de răcire.
Proiectul a decurs extrem de bine încă din faza de proiectare. Experții de la Rittal au livrat ceea ce ne-au promis. Au înțeles clar de ce aveam nevoie în magazinele noastre.
Rezultate
În prezent, Lidl monitorizează nivelurile stocurilor în timp real pentru a-și optimiza și mai mult procesele de comandă. Acest lucru asigură faptul că clienții își găsesc întotdeauna produsele preferate pe rafturi. Prin intermediul optimizării stocurilor, cantitatea de alimente perisabile este, de asemenea, adaptată la cererea reală. Rezultatul: Mai puține alimente ajung la gunoi după expirarea termenului de valabilitate, Lidl lucrează mai economic și protejează mediul înconjurător.
Prezentare generală
- Proiect
- LIDL
- Locație
- diverse puncte de lucru, Finlanda
- Ramură
- Food-and-Beverage-Industry
- Provocare
Verificarea stocului de mărfuri în timp real
Optimizarea livrărilor planificate
Disponibilitate ridicată a infrastructurii IT fără modificări structurale sau camere tehnice suplimentare
- Soluție
TS IT ca soluție închisă cu încuietori electronice pentru uși și camere de securitate
Monitorizarea în timp real a nivelului stocurilor, astfel încât toate bunurile să fie întotdeauna disponibile pentru clienți
Cantitatea de alimente perisabile este adaptată la cerere – mai puține alimente ajung la coșul de gunoi